Les tombereaux d'exploitation minière Cat sont mis au point dans un souci de performance, pensés pour votre confort et conçus pour durer.
  • Charge utile nominale,
    150 tons
    136 tonnes
     to 
    200 tons
    181 tonnes
  • Puissance brute : SAE J1995,
    1450 hp
    1082 kW
     to 
    2100 hp
    1566 kW
  • Poids brut en ordre de marche,
    550000 lb
    249476 kg
     to 
    715000 lb
    324319 kg
» Voir la gamme complète de produits


Spécialement équipés pour les mines, les carrières et les travaux de construction, les tombereaux de chantier permettent de déplacer d'importants volumes de matériaux à un faible coût par tonne.
  • Classe de charge utile nominale (100 %),
    40 tons
    36.3 tonnes
     to 
    44.29 tons
    45 tonnes
  • Vitesse maximale, en charge,
    45.7 mph
    73.5 km/h
     to 
    49.5 mph
    79.7 km/h
  • Régime nominal,
    1700 RPM
    1700 RPM
     to 
    1800 RPM
    1800 RPM
» Voir la gamme complète de produits

 

Produits et services Cat

La gamme de produits Cat compte plus de 300 produits destinés aux équipements de construction et d'exploitation minière, aux moteurs diesel et au gaz naturel ainsi qu'aux turbines à gaz industrielles et offre un grand nombre de services associés.

À propos de notre entreprise

Caterpillar est le premier fabricant mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.