216B-serie 3-schranklader

Overzicht

Specificaties

Voordelen en functies

Standaarduitrusting/optionele uitrusting

Vergelijking tussen machines

Overzicht

216B-serie 3-schranklader

De Cat B-serie 3-schranklader, met zijn vele uitrustingsstukopties, levert uitstekende prestaties om u te helpen meer werk te verzetten en uw bedrijfsresultaten te verbeteren. De ruime, ergonomische cabine en gebruiksvriendelijke, servogestuurde joystickbediening zorgen ervoor dat u de hele dag comfortabel kunt werken. De aandrijflijn met groot prestatievermogen, het geavanceerde hydraulisch systeem en de betrouwbaarheid waar Cat om bekendstaat, verbeteren uw productiviteit in de zwaarste werkomstandigheden.
Specificaties

Motor

Motortype
Cat® C2.2
Cat® C2.2
Nettovliegwielvermogen
47 hp
35 kW
Brutovermogen
51 hp
38 kW
Voordelen en functies
Cabine
Superieur comfort zodat u de hele werkdag productief kunt zijn.
» Meer informatie


Hydrauliek
Uitzonderlijk hefvermogen, opbreekkracht en vermogen om aan uw eisen te voldoen.
» Meer informatie


Aandrijflijn
Agressieve prestaties met brandstofzuinigheid.
» Meer informatie


Specificaties

Motor

Motortype
Cat® C2.2
Cat® C2.2
Nettovliegwielvermogen
47 hp
35 kW
Brutovermogen
51 hp
38 kW
Brutovermogen SAE J1995
51 hp
38 kW
Nettovermogen EEG ISO 9249
47 hp
35 kW
Nettovermogen SAE 1349
47 hp
35 kW
Cilinderinhoud
134 in3
2.2 L
Slag
3.9 in
100 mm
Boring
3.3 in
84 mm

Gewicht

Bedrijfsgewicht
5690 lb
2581 kg

Bedrijfsspecificaties

Nominaal bedrijfslaadvermogen
1400 lb
635 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht
1500 lb
680 kg
Kantelmoment
2800 lb
1270 kg
Opbreekkracht, kantelcilinder
4083 lb
1852 kg

Afmetingen

Wielbasis
39 in
986 mm
Lengte met bak op maaiveld
127 in
3233 mm
Lengte zonder bak
99 in
2519 mm
Hoogte tot bovenkant van cabine
77 in
1950 mm
Voertuigbreedte over banden
60 in
1525 mm
Maximale totale hoogte
146 in
3709 mm
Bakpenhoogte bij maximale hefhoogte
112 in
2854 mm
Bakpenhoogte bij transportstand
8 in
200 mm
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte
20 in
505 mm
Speling bij maximale hef- en storthoogte
85.4 in
2169 mm
Bodemvrijheid
8 in
195 mm
Vertrekhoek
26°
26°
Bumperoverhang - Achteras
38 in
967 mm
Maximale storthoek
40°
40°
Draaistraal vanuit midden – Achter
59 in
1502 mm
Draaistraal vanuit midden – Koppeling
47 in
1195 mm
Draaistraal vanuit midden – Bak
77 in
1944 mm
Max. reikwijdte met armen parallel
51 in
1291 mm
Grootste kantelhoek bij max hoogte
81°
81°

Hydraulisch systeem

Hydraulisch vermogen
31.1 hp
23.2 kW
Hydrauliekolieopbrengst
Standard
Standard
Hydraulische druk lader
3335 psi
23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst lader
16 gal/min
61 L/min

Cabine

ROPS-constructie
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
FOPS-constructie
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
FOPS-niveau II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit
7.9 mph
12.7 km/h
Rijsnelheid achteruit
7.9 mph
12.7 km/h

Inhouden

Kettingkast, per kant
1.6 gal
6 L
Koelsysteem
2.6 gal
10 L
Motorcarter
2.6 gal
10 L
Brandstoftank
15.4 gal
58 L
Hydraulisch systeem
14.5 gal
55 L
Hydraulische olietank
9.2 gal
35 L

Voordelen en functies

De hele dag comfort

Comfort en bedieningsgemak zijn in elk aspect van de cabine gevlochten. Het brede, ruime interieur en de overzichtelijke vloer zorgen voor een comfortabele werkomgeving met uitstekende hoofd-, schouder- en beenruimte om de productiviteit hoog en de vermoeidheid laag te houden. De verstelbare stoel en de ultralichte bedieningselementen zorgen ervoor dat de machinist de hele dag comfortabel kan werken.

Ultralichte bedieningselementen in de vorm van joysticks

Ergonomische, servogestuurde bedieningselementen leveren nauwkeurige controle met minimale inspanning. Met de rechter joystick bedient u het heffen, neerlaten en kantelen van de lader en met de linker joystick regelt u de rijsnelheid vooruit en achteruit, en de richting. Optionele extra joysticks bieden extra bedieningselementen waarmee u vele uitrustingsstukfuncties met uw vingertoppen kunt bedienen, inclusief de proportionele hydrauliek van uitrustingsstukken en het elektrische systeem van uitrustingsstukken. Zowel basis- als luxe joysticks beschikken met één druk op de knop over continue extra hydrauliekolieopbrengst en tijdelijke extra hydrauliekolieopbrengst.

Uitstekend zicht

De brede cabineopening biedt een uitzonderlijk uitzicht op het uitrustingsstuk. De hellende hoek van het motorcompartiment zorgt voor een uitstekend zicht op de achterkant van de machine. De standaard achteruitkijkspiegel biedt de machinist een panorama-uitzicht op de achter- en zijkanten van de machine. De zijruiten kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.

Meer kenmerken voor maximaal comfort

De machines van de B-serie 3 bieden de volgende aanvullende kenmerken om u te helpen bij uw werk: • Optie voor geveerde stoel voor nog meer comfort voor de machinist. • Gemakkelijk afleesbare instrumentenpanelen. • Optionele airconditioning en verwarming voor meer comfort onder extreme omstandigheden. • Standaardvloermat met voetsteun heeft een antislipoppervlak en kan worden verwijderd voor eenvoudig reinigen. • Een ergonomische armleuning met contourvulling zorgt voor een comfortabele bediening.
Cabine
Superieur comfort zodat u de hele werkdag productief kunt zijn.
» Meer informatie


Hydraulisch systeem met groot prestatievermogen

Het hydraulisch systeem van de machine is zodanig ontworpen dat het het maximale vermogen opwekt en bovendien uitermate betrouwbaar is. Naast het leveren van vermogen aan de wielen, zorgt dit systeem ook voor de hef- en kantelfuncties van de lader, voor de aandrijving van het extra circuit om uitrustingsstukken aan te drijven en voor de aandrijving van de motorkoelventilator. De hydrauliekpompen worden direct door de motor aangedreven voor maximale hydraulische prestaties en betrouwbaarheid - er worden geen riemen gebruikt. Het hydraulisch systeem omvat tevens:
  • Standaard extra hydrauliek voor de aandrijving van uitrustingsstukken via hydraulische snelkoppelingen die op de laadarm zijn bevestigd
  • Cat ToughGuard™ slangen voor verbeterde betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Koelsysteem met hoge efficiëntie

De koelcapaciteit wordt gemaximaliseerd door het gebruik van naast elkaar geplaatste koelingselementen en een hydraulisch aangedreven koelventilator. • De hydrauliekoliekoeler met hoge efficiëntie laat de machine langer en harder werken bij hogere omgevingstemperaturen, zelfs wanneer het uitrustingsstuk continu wordt gebruikt. • De efficiënte, hydraulisch aangedreven koelventilator koelt zelfs wanneer de machine belast is. • De optionele, op de koelvraag reagerende ventilator biedt een lager brandstofverbruik, betere machineprestaties, lagere geluidsniveaus en betere prestaties bij lage temperaturen.
Hydrauliek
Uitzonderlijk hefvermogen, opbreekkracht en vermogen om aan uw eisen te voldoen.
» Meer informatie


Cat motor

De aandrijflijn met groot prestatievermogen levert een hoog motorvermogen en een hoog koppel. De machines van de B-serie 3 hebben robuuste, betrouwbare Cat-motoren die voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4-interim en EU fase IIIA.

Gashendel en gaspedaal

Met de gashendel en het gaspedaal kan de machinist het motortoerental aanpassen aan de taak. De gashendel is ideaal voor taken die een constant motortoerental vereisen, zoals asfalt frezen, sleuven graven of sneeuw blazen. Met het gaspedaal kan de machinist het toerental variëren en het brandstofverbruik minimaliseren voor andere taken zoals laden en transporteren, het laden van trucks, nivelleren en dozeren.

Functie tegen afslaan

De functie tegen afslaan zorgt ervoor dat er altijd een maximaal vermogen beschikbaar is door het motorkoppel aan te passen aan de bedrijfseisen van het Hystat-systeem en de werktuigsystemen. Deze lastdetectiefunctie voorkomt dat de motor afslaat, zelfs wanneer er gedeeltelijk gas wordt gegeven, waardoor de productiviteit hoog blijft en het brandstofverbruik laag.
Aandrijflijn
Agressieve prestaties met brandstofzuinigheid.
» Meer informatie


Radiaal heffen

De 216B-serie 3, met zijn ontwerp voor radiaal heffen, levert uitstekende graafprestaties met een superieur bereik in de middelste hefstand.
Hefstangenstelsels
Gebouwd voor zwaar werk.
» Meer informatie


Het juiste materieel voor het werk

Haal het maximale uit uw machines met het veelomvattende assortiment aan Cat uitrustingsstukken. Deze uitrustingsstukken zijn ontworpen en gebouwd voor optimale prestaties en duurzaamheid, en leveren een hoge productiviteit in een brede reeks toepassingen om de veelzijdigheid en flexibiliteit van de Cat schranklader te maximaliseren: • Grondboren • Dieplepelbakken • Bladen (verstelbaar, dozer) • Graafbakken (algemeen gebruik, grote inhoud, aarde, utiliteit, licht materiaal, multifunctioneel, industriegrijper, utiliteitsgrijper) • Veegmachines (verstelbaar, opvangbak, utiliteit) • Bosfrezen • Asfaltfrezen • Vorken (pallet, industriegrijper, utiliteitsgrijper, utiliteit) • Hydraulische hamers • Grondfrezen • Harken • Materiaaloverslagarm • Rotoreggen • Schaar • Sneeuwblazers • Boomstronkfrezen • Sleuventrekkers • Trilverdichters • Freesbladen

Snelkoppelingen

De uitrustingsstukken kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met behulp van het snelkoppelingssysteem van de machine. De standaardsnelkoppeling heeft handbediende inschakeling en uitschakeling van uitrustingsstukken met behulp van twee hendels met een grote hefboomwerking. Met de optionele hydraulische snelkoppeling kan de machinist snel van uitrustingsstuk wisselen zonder de cabine te verlaten.
Uitrustingsstukken
Doe meer werk met één machine dankzij Cat uitrustingsstukken.
» Meer informatie


Eenvoudig onderhoud

Handige onderhoudsfuncties maken onderhoud eenvoudig, wat de uitvaltijd vermindert: • Een voor deze tak van de industrie uniek wegklapbaar koelingspakket biedt superieure toegang tot onderhoudspunten en koelers. • Achterluik opent 90 graden voor eenvoudige toegang tot beide zijden van de motor. • Cabine kantelt achterwaarts voor eenvoudige toegang tot alle hydraulische pompen, motoren, kleppen, leidingen en de hydraulische tank. • Dagelijkse onderhoudspunten zijn eenvoudig toegankelijk. • De bedrading is voorzien van een kleurcodering en genummerd voor eenvoudige herkenning. • S·O·SSM-kleppen voor oliemonstername zijn standaard voor regelmatige bewaking van de kwaliteit van de hydrauliekolie.
Onderhoudsgemak
Vereenvoudigde service en dito onderhoud besparen u tijd en geld.
» Meer informatie


Superieure dealerdiensten

Uw Cat dealer staat klaar om u bij te staan bij de aankoopbeslissing en alles wat daarop volgt.• Hij stelt vergelijkingen van machines op met schattingen van de levensduur van componenten, preventief onderhoud en de productiekosten.• Financieringspakketten kunnen aan uw behoeften worden aangepast.• Uw Cat dealer kan de kosten schatten voor het repareren, reviseren en vervangen van uw machine, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.• Voor meer informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u terecht op www.cat.com.
Klantenondersteuning
Ondersteuning waarop u kunt vertrouwen.
» Meer informatie


Standaarduitrusting/optionele uitrusting

216B Series 3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
Elektrisch systeem van 12 volt
Dynamo 65 ampère
Automatische activering van gloeibougie
Contactsleutel met start/stop-schakelaar
Lichten: Achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
WERKOMGEVING MACHINIST
Meters: Brandstofniveau, urenteller
Indicatoren van waarschuwingssysteem voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
Vinyl stoel
Omlaag trekbare, ergonomische contourarmleuning
Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of de armleuning omhoog staat: Hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
FOPS, niveau 1
Boven- en achterruiten
Vloermat
Achteruitkijkspiegel in cabine
Elektrische aansluiting van 12 volt
Achteruitrijalarm
Claxon
AANDRIJFLIJN
Cat C2.2-dieselmotor conform Tier 4-interim/Fase IIIA
Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
SOSSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
Filters: opschroefbaar, hydraulisch
Filters: type bajonet, brandstof en waterafscheider
Opklapbare radiateur/hydrauliekoliekoeler
Uitlaatdemper, standaard
Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
Hydrostatische transmissie
Vierwielkettingaandrijving
OVERIG
Motorkap, afsluitbaar
Extended Life-antivries, -36 ºC (-33 ºF)
Punten voor vastsjorren van machine (4)
Steun, hefarm
Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
Radiateur, expansiefles
Cat ToughGuard™-slang
Extra, hydrauliek, continue stroom
Zwaar uitgevoerde, platte snelkoppelingen
Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
Stopcontact, zwaailamp
Bellypan-reiniging
VERPLICHTE UITRUSTING
Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
Veiligheidsgordel, 50 mm (2") of 75 mm (3")
EU-voorbereidingspakket (alleen Europa)
Comfort-pakket (selecteer een van de volgende):
• Open ROPS (C0): Vaste stoel
• Open ROPS (C1): Geveerde stoel, luxe hemelbekleding
• Gesloten ROPS (C2): C1 plus verwarming, cabinedeur, zijruiten, bekerhouder, puinschermset voor cabine
Bedieningspakket (selecteer een van de volgende):
• Bedieningspakket 1: Extra hydraulisch systeem, aan/uit, basis
• Bedieningspakket 2: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe
• Bedieningspakket 3: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe, draadboom voor uitrustingsstuk

216B Series 3 Extra uitrusting

Contragewicht, extra bedrijfslaadvermogen 45 kg (100 lb)
Op koelvraag reagerende ventilator met variabel toerental (niet in alle regio's leverbaar)
Zwaailamp
Motorblokverwarmer – 120 V of 240 V
Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
Lak, aangepast
Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA
 

Cat producten en diensten

Het assortiment Cat materieel, dat bestaat uit meer dan 300 machines, stelt de norm voor onze branche. Wij streven ernaar om u te helpen voldoen aan uw behoeften, met ons materieel, met ons distributie- en productondersteuningssysteem en door continu producten te updaten en nieuwe producten te introduceren.

Ons bedrijf

Caterpillar is wereldwijd marktleider op het gebied van de productie van bouw- en mijnbouwmaterieel, diesel- en gasmotoren, industriële gasturbines en diesel-elektrische locomotieven.