De Cat 259B-serie 3 compacte rupslader heeft een volledig afgeveerde onderwagen met in staal ingebedde rubberen rupsen voor veelzijdigheid, duurzaamheid en comfort. De aandrijflijn met groot prestatievermogen, het geavanceerde hydraulisch systeem en het brede assortiment aan Cat uitrustingsstukken verbeteren uw productiviteit in de zwaarste werkomstandigheden.
259B-serie 3 compacte rupslader
Overzicht
259B-serie 3 compacte rupslader
De Cat 259B-serie 3 compacte rupslader heeft een volledig afgeveerde onderwagen met in staal ingebedde rubberen rupsen voor veelzijdigheid, duurzaamheid en comfort. De aandrijflijn met groot prestatievermogen, het geavanceerde hydraulisch systeem en het brede assortiment aan Cat uitrustingsstukken verbeteren uw productiviteit in de zwaarste werkomstandigheden.
Specificaties
Superieur comfort zodat u de hele werkdag productief kunt zijn. »Meer informatie
Onderwagen
Volledig afgeveerde onderwagen met in staal ingebedde rubberen rupsen. »Meer informatie
Aandrijflijn
Agressieve prestaties met brandstofzuinigheid. »Meer informatie
Specificaties
Motor
Motortype
Cat® C3.4T
Cat® C3.4T
Nettovermogen
71 hp
53 kW
Brutovermogen SAE J1995
74 hp
55 kW
Nettovermogen SAE 1349
71 hp
53 kW
Slagvolume
201 in3
3.3 L
Boring
3.7 in
94 mm
Slag
4.7 in
120 mm
Gewicht
Bedrijfsgewicht
8934 lb
4052 kg
Bedrijfsspecificaties
Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 50%
2950 lb
1338 kg
Bedrijfslaadvermogen: Kantelmoment 35%
2065 lb
937 kg
Grondraakvlak
1495 in2
0.96 m2
Bodemdruk
6 psi
41.2 kPa
Kantelmoment
5900 lb
2676 kg
Opbreekkracht, kantelcilinder
4508 lb
2045 kg
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht
3000 lb
1360 kg
Afmetingen
Lengte van rupsen op maaiveld
59 in
1495 mm
Totale lengte van rups
79 in
1995 mm
Lengte met bak op maaiveld
135 in
3432 mm
Lengte zonder bak
107 in
2722 mm
Hoogte tot bovenkant van cabine
78 in
1986 mm
Voertuigbreedte
66 in
1676 mm
Max. Totale hoogte
152 in
3872 mm
Bakpenhoogte bij hoogste stand
120 in
3046 mm
Bakpenhoogte bij transportstand
8 in
195 mm
Reikwijdte bij hoogste stand/storten
29 in
740 mm
Vrije ruimte bij hoogste stand/storten
88 in
2243 mm
Bodemvrijheid
9 in
222 mm
Vertrekhoek
35°
35°
Maximale storthoek
49.5°
49.5°
Draaistraal vanuit midden – Achter
58 in
1471 mm
Draaistraal vanuit midden – Koppeling
55 in
1393 mm
Draaistraal vanuit midden – Bak
86 in
2174 mm
Max. reikwijdte met armen parallel
53 in
1338 mm
Grootste kantelhoek bij max hoogte
87°
87°
Hydraulisch systeem
Hydrauliekolieopbrengst
Standard
Standard
Hydraulische druk lader
3335 psi
23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst
22 gal/min
83 L/min
Hydraulisch vermogen
42.8 hp
31.9 kW
Hydrauliekolieopbrengst
High Flow
High Flow
Hydraulische druk van lader
3335 psi
23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst van lader
31 gal/min
117 L/min
Hydraulisch vermogen (berekend)
60.3 hp
45 kW
Cabine
ROPS-constructie
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
FOPS-constructie
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
FOPS niveau II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II
Aandrijflijn
Rijsnelheid vooruit
5.9 mph
9.5 km/h
Rijsnelheid achteruit
5.9 mph
9.5 km/h
Rijsnelheid achteruit - twee snelheden
8.5 mph
13.6 km/h
Rijsnelheid vooruit - twee snelheden
8.5 mph
13.6 km/h
Inhouden
Koelsysteem
2.6 gal
10 L
Motorcarter
2.4 gal
9 L
Brandstoftank
22.2 gal
84 L
Hydraulisch systeem
14.5 gal
55 L
Hydrauliekolietank
9.2 gal
35 L
Voordelen en functies
De hele dag comfort
Comfort en bedieningsgemak zijn in elk aspect van de cabine gevlochten. Het brede, ruime interieur en de overzichtelijke vloer zorgen voor een comfortabele werkomgeving met uitstekende hoofd-, schouder- en beenruimte om de productiviteit hoog en de vermoeidheid laag te houden. De verstelbare stoel en de ultralichte bedieningselementen zorgen ervoor dat de machinist de hele dag comfortabel kan werken.
Ultralichte bedieningselementen in de vorm van joysticks
Ergonomische, servogestuurde bedieningselementen leveren nauwkeurige controle met minimale inspanning. Met de rechter joystick bedient u het heffen, neerlaten en kantelen van de lader en met de linker joystick regelt u de rijsnelheid vooruit en achteruit, en de richting. Optionele extra joysticks bieden extra bedieningselementen waarmee u vele uitrustingsstukfuncties met uw vingertoppen kunt bedienen, inclusief de proportionele hydrauliek van uitrustingsstukken en het elektrische systeem van uitrustingsstukken. Zowel basis- als luxe joysticks beschikken met één druk op de knop over continue extra hydrauliekolieopbrengst en tijdelijke extra hydrauliekolieopbrengst.
Uitstekend zicht
De brede cabineopening biedt een uitzonderlijk uitzicht op het uitrustingsstuk. De hellende hoek van het motorcompartiment zorgt voor een uitstekend zicht op de achterkant van de machine. De standaardachteruitkijkspiegel biedt de machinist een panorama-uitzicht op de achter- en zijkanten van de machine. De zijruiten kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.
Meer kenmerken voor maximaal comfort
De machines van de B-serie 3 bieden de volgende aanvullende kenmerken om u te helpen bij uw werk:
Optie voor geveerde stoel voor nog meer comfort voor de machinist.
Gemakkelijk afleesbare instrumentenpanelen.
Optionele airconditioning en verwarming voor meer comfort onder extreme omstandigheden.
Standaardvloermat met voetsteun heeft een antislipoppervlak en kan worden verwijderd voor eenvoudig reinigen.
Een ergonomische armleuning met contourvulling zorgt voor een comfortabele bediening.
Cabine
Superieur comfort zodat u de hele werkdag productief kunt zijn. »Meer informatie
Onderwagen voor compacte rupslader
De Cat 259B-serie 3 compacte rupslader heeft een volledig afgeveerde onderwagen met in staal ingebedde rubberen rupsen voor veelzijdigheid, duurzaamheid en comfort. Zwaar uitgevoerde torsieassen zorgen voor de vering van de onderwagen en kunnen onafhankelijk bewegen ten opzichte van de machine en elkaar. Deze assen absorberen de meeste schokken voor de machine en de machinist, met name op ruw terrein. Dit betekent zowel een comfortabele rit, zelfs bij hoge snelheden, als beter vasthouden van de lading en een grotere productiviteit. De onderwagen bevat eveneens het volgende:
In staal ingebedde rubberen rups die een uitstekende duurzaamheid biedt in een groot aantal toepassingen.
Stalen rollen met metalen afdichtingen voor grote duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zelfs de zwaarste omstandigheden.
Eenvoudig smeerspansysteem voor snelle instelling van de rupsspanning.
Twee rupsopties - standaardrupsbreedte van 320 mm (12,6") of optionele rups van 400 mm (15,7").
Lage bodemdruk: 41,2 kPa (6,0 psi) bij de standaardrups en 34,4 kPa (5,0 psi) bij de optionele rups van 400 mm (15,7").
Onderwagen
Volledig afgeveerde onderwagen met in staal ingebedde rubberen rupsen. »Meer informatie
Cat motor
De aandrijflijn met groot prestatievermogen levert een hoog motorvermogen en een hoog koppel. De machines van de B-serie 3 hebben robuuste, betrouwbare Cat-motoren die voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4-interim en EU fase IIIA.
Gashendel en gaspedaal
Met de gashendel en het gaspedaal kan de machinist het motortoerental aanpassen aan de taak. De gashendel is ideaal voor taken die een constant motortoerental vereisen, zoals asfalt frezen, sleuven graven of sneeuw blazen. Met het gaspedaal kan de machinist het toerental variëren en het brandstofverbruik minimaliseren voor andere taken zoals laden en transporteren, het laden van trucks, nivelleren en dozeren.
Functie tegen afslaan
De functie tegen afslaan zorgt ervoor dat er altijd een maximaal vermogen beschikbaar is door het motorkoppel aan te passen aan de bedrijfseisen van het Hystat-systeem en de werktuigsystemen. Deze lastdetectiefunctie voorkomt dat de motor afslaat, zelfs wanneer er gedeeltelijk gas wordt gegeven, waardoor de productiviteit hoog blijft en het brandstofverbruik laag.
Twee versnellingen
Twee versnellingen zijn leverbaar als standaarduitrusting op de compacte rupslader 259B serie 3 om de cyclustijden te verbeteren en de taak sneller uit te voeren.
Aandrijflijn
Agressieve prestaties met brandstofzuinigheid. »Meer informatie
Verticaal heffen
De 259B-serie 3 heeft een ontwerp voor verticaal heffen dat een grotere reikwijdte en hefhoogte biedt voor snel en gemakkelijk laden van de truck en positioneren van materiaal. De hefhoogte bedraagt 3046 mm (120") voor de 259B-serie 3.
Het hydraulisch systeem van de machine is zodanig ontworpen dat het het maximale vermogen opwekt en bovendien uitermate betrouwbaar is. Naast het leveren van vermogen aan de rupsen, zorgt dit systeem ook voor de hef- en kantelfuncties van de lader, voor de aandrijving van het extra circuit om uitrustingsstukken aan te drijven en voor de aandrijving van de motorkoelventilator. De hydrauliekpompen worden direct door de motor aangedreven voor maximale hydraulische prestaties en betrouwbaarheid - er worden geen riemen gebruikt. Het hydraulisch systeem omvat tevens:
Standaard extra hydrauliek voor de aandrijving van uitrustingsstukken via hydraulische snelkoppelingen die op de laadarm zijn bevestigd
Cat ToughGuard™ slangen voor verbeterde betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Hydrauliek met hoge capaciteit
Het hydraulisch systeem met hoge capaciteit is verkrijgbaar voor de 259B serie 3, voor een grotere machineverscheidenheid en een groter vermogen voor het uitrustingsstuk.
Koelsysteem met hoge efficiëntie
De koelcapaciteit wordt gemaximaliseerd door het gebruik van naast elkaar geplaatste koelingselementen en een hydraulisch aangedreven koelventilator.
De hydrauliekoliekoeler met hoge efficiëntie laat de machine langer en harder werken bij hogere omgevingstemperaturen, zelfs wanneer het uitrustingsstuk continu wordt gebruikt.
De efficiënte, hydraulisch aangedreven koelventilator koelt zelfs wanneer de machine belast is.
De optionele, op de koelvraag reagerende ventilator biedt een lager brandstofverbruik, betere machineprestaties, lagere geluidsniveaus en betere prestaties bij lage temperaturen.
Hydrauliek
Uitzonderlijk hefvermogen, opbreekkracht en vermogen om aan uw eisen te voldoen. »Meer informatie
Het juiste materieel voor het werk
Haal het maximale uit uw machines met het veelomvattende assortiment aan Cat uitrustingsstukken. Deze uitrustingsstukken zijn ontworpen en gebouwd voor optimale prestaties en duurzaamheid, en leveren een hoge productiviteit in een brede reeks toepassingen om de veelzijdigheid en flexibiliteit van de Cat compacte rupslader te maximaliseren:
Grondboren
Dieplepelbakken
Bladen (verstelbaar, dozer)
Graafbakken (algemeen gebruik, grote inhoud, aarde, utiliteit, licht materiaal, multifunctioneel, industriegrijper, utiliteitsgrijper)
Veegmachines (verstelbaar, opvangbak, utiliteit)
Bosfrezen
Asfaltfrezen
Vorken (pallet, industriegrijper, utiliteitsgrijper, utiliteit)
Hydraulische hamers
Grondfrezen
Harken
Materiaaloverslagarm
Rotoreggen
Schaar
Sneeuwblazers
Boomstronkfrezen
Sleuventrekkers
Trilverdichters
Freesbladen
Snelkoppelingen
De uitrustingsstukken kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld met behulp van het snelkoppelingssysteem van de machine. De standaardsnelkoppeling heeft handbediende inschakeling en uitschakeling van uitrustingsstukken met behulp van twee hendels met een grote hefboomwerking. Met de optionele hydraulische snelkoppeling kan de machinist snel van uitrustingsstuk wisselen zonder de cabine te verlaten.
Uitrustingsstukken
Doe meer werk met één machine dankzij Cat uitrustingsstukken. »Meer informatie
Eenvoudig onderhoud
Handige onderhoudsfuncties maken onderhoud eenvoudig, wat de uitvaltijd vermindert:
Een voor deze tak van de industrie uniek wegklapbaar koelingspakket biedt superieure toegang tot onderhoudspunten en koelers.
Achterluik opent 90 graden voor eenvoudige toegang tot beide zijden van de motor.
Cabine kantelt achterwaarts voor eenvoudige toegang tot alle hydraulische pompen, motoren, kleppen, leidingen en de hydraulische tank.
Dagelijkse onderhoudspunten zijn eenvoudig toegankelijk.
De bedrading is voorzien van een kleurcodering en genummerd voor eenvoudige herkenning.
S·O·SSM-kleppen voor oliemonstername zijn standaard voor regelmatige bewaking van de kwaliteit van de hydrauliekolie.
Onderhoudsgemak
Vereenvoudigde service en dito onderhoud besparen u tijd en geld. »Meer informatie
Superieure dealerdiensten
Uw Cat dealer staat klaar om u bij te staan bij de aankoopbeslissing en alles wat daarop volgt. Hij stelt vergelijkingen van machines op met schattingen van de levensduur van componenten, preventief onderhoud en de productiekosten. Financieringspakketten kunnen aan uw behoeften worden aangepast. Uw Cat dealer kan de kosten schatten voor het repareren, reviseren en vervangen van uw machine, zodat u de juiste beslissing kunt nemen. Voor meer informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u terecht op www.cat.com.
Lichten: Achtergrondverlichting van meter, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, binnenverlichting.
WERKOMGEVING MACHINIST
Meters: Brandstofniveau, urenteller
Indicatoren van waarschuwingssysteem voor machinist: Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
Vinyl stoel
Omlaag trekbare, ergonomische contourarmleuning
Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of de armleuning omhoog staat: Hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
FOPS-constructie, niveau I
Boven- en achterruiten
Vloermat
Achteruitkijkspiegel in cabine
Elektrische aansluiting van 12 volt
Claxon
Achteruitrijalarm
Gashendel en -pedaal
AANDRIJFLIJN
Cat C3.4 DIT-dieselmotor
Motoren voldoen aan emissienorm Tier 4-interim/fase IIIA
Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
Filters, opschroefbaar, hydraulisch
Filters, type bajonet, brandstof en waterafscheider
Opklapbare radiateur/hydrauliekoliekoeler
Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
Hydrostatische transmissie
OVERIG
Motorkap, afsluitbaar
Extended Life-antivries, -36 ºC (-33 ºF)
Punten voor vastsjorren van machine (4)
Steun, hefarm
Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
Radiateur, expansiefles
Cat ToughGuard™-slang
Extra, hydrauliek, continue stroom
Zwaar uitgevoerde, platte snelkoppelingen
Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
Stopcontact, zwaailamp
Bellypan-reiniging
VERPLICHTE UITRUSTING
Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
Veiligheidsgordel, 50 mm (2") of 75 mm (3")
EU-voorbereidingspakket (alleen Europa - inclusief op koelvraag reagerende ventilator)
Koelventilator, op koelvraag reagerend of standaard (EU-voorbereidingspakket inclusief op koelvraag reagerende ventilator)
Comfort-pakketten (selecteer een van de volgende):
Open ROPS (C0): Vaste stoel
Open ROPS (C1): Geveerde stoel, luxe hemelbekleding
Gesloten ROPS (C2): Kenmerken van C1-pakket plus verwarming, cabinedeur, zijruiten, bekerhouder, puinschermset voor cabine
Gesloten ROPS (C3): Kenmerken van C2-pakket plus airconditioning
Bedieningspakketten voor de 259B-serie 3 (selecteer een van de volgende):
Bedieningspakket 1: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe, 2 versnellingen
Bedieningspakket 2: Extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe, 2 versnellingen, draadboom voor uitrustingsstuk
• Regelpakket 3: Hydrauliek met hoge capaciteit, 2 snelheden
259B Series 3 Extra uitrusting
Rups van 400 mm (15,7") met voorste loopwiel met dubbele flens
Contragewicht
Op koelvraag reagerende ventilator met variabel toerental